Nesteiden täyttötekniikka
Erilaisten juomien, nestemäisten elintarvikkeiden, lääkeaineiden ja kosmetiikkatuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti, ja konekannassa kyseisten aineiden annostelun ja täytön on tapahduttava turvallisesti ja luotettavasti. Tämä asettaa laitteiston valmistajille ja käyttäjille suuria haasteita. Myös erilaisten säiliötyyppien, kuten pullojen, purkkien ja pussien, käyttö lisää jokaisen täyttöjakson työmäärää.
Vähentynyt säätötyötarve kartiomallisen tiivistyksen ansiosta
Venttiiliasiantuntija GEMÜ vastaa kasvaviin vaatimuksiin tuomalla markkinoille innovatiivisen täyttöventtiilirakenteen. Se perustuu GEMÜn PD-tekniikkaan, jolle myönnettiin ACHEMA-messujen Innovation Award -palkinto. Uudessa tiivistyskonseptissa käytetään erittäin kestävää kartiokalvoa (PD), joka on valmistettu modifioidusta PTFE:stä (TFM™). Se mahdollistaa myös hiilihapollisten, hedelmälihaa sisältävien ja öljypitoisten väliaineiden, kuten virvoitusjuomien ja maidon, aseptisen täytön. Lisäksi kartiomuoto mahdollistaa pneumaattisen täyttöventtiilin GEMÜ F40 ja sähkömoottorikäyttöisen täyttöventtiilin GEMÜ F60 erittäin suuret kytkennänvaihdosmäärät sekä erittäin tarkan annostelun kohdistustarkkuudella jopa 10 µm. Uuden tiivistyskonseptin ansiosta toimilaitteen osat voidaan myös erottaa hermeettisesti tuotealueesta. Näiden ja muiden rakenteellisten ominaisuuksien ansiosta venttiilit ovat FDA:n ja USP Class VI:n vaatimusten mukaisia, minkä lisäksi ne täyttävät "Hygienic Design" -vaatimukset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikeasetuksen (EY) N:o 1935/2004 vaatimukset.
Vaivaton huolto patruunavaraosajärjestelmän ansiosta
Pneumaattinen täyttöventtiili GEMÜ F40 mahdollistaa korkeat Kv-arvot tarjoten samalla tarkan ja nopean ohjauksen kompaktin rakenteen yhteydessä. Patentoitu patruunavaraosajärjestelmä takaa lisäksi yksinkertaisen vaivattoman ja nopean huollon. Pitkät seisonta-ajat kuuluvat näin ollen historiaan. GEMÜn laajasta lisävarustevalikoimasta on myös valittavissa erilaisia täyttöventtiiliin sovitettavia lisävarusteita, kuten iskunrajoitin tai asennonsäädin.
Tarkkuus myös mobiilien täyttölaitteistojen, puhdastilojen ja isolaattoreiden yhteydessä
Monipuolisuuden lisäksi markkinoilla on kysyntää myös mobiililaitteistoille, joita on tarvittaessa voitava käyttää myös ilman paineilmaa. Täyttöventtiili GEMÜ F60 soveltuu kyseiseen tarkoitukseen sekä kaikkiin sellaisiin sovelluksiin, joissa edellytetään erittäin suurta kohdistustarkkuutta. Venttiilin reaaliaikainen sähkötoiminen ohjaus yksinkertaistaa merkittävästi täyttölaitteiston tulevia asetus- tai säätötoimenpiteitä väliaineen tai täyttösäiliön vaihdon yhteydessä. Vapaasti ohjelmoitavien täyttökäyrien tarkka toteutus mahdollistaa jokaisen väliaineen ja täyttösäiliön määränsäädön ja täyttönopeuden optimoinnin. Servokäyttö takaa korkean kohdistustarkkuuden jopa 10 µm ja erinomaisen toimintanopeuden jopa 200 mm/s. Sähkömoottorikäyttöinen täyttöventtiili voidaan yhdistää ohjaimella suoraan täyttölaitteiston ohjelmistoavusteiseen, keskitettyyn koneenohjaukseen. Näin ollen se soveltuu etenkin käyttöön lineaarisissa ja pyöreissä täyttökoneissa sekä lääkeaineiden ja infuusiopussien täyttöön. Koska täyttöventtiili GEMÜ F60 ei tuota poistoilmaa, sitä voidaan käyttää jopa puhdastilassa tai isolaattorissa.
Täyttöventtiilit GEMÜ F40 ja GEMÜ F60 muodostavat uuden GEMÜ-täyttöventtiilirakenteen perustan. Valikoimaa laajennetaan parhaillaan tuote tuotteelta. Tavoitteena on toteuttaa modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa yksilöllisesti konfiguroitavien täyttöpisteiden yhdistämi