Venttiiliasiantuntija GEMÜ laajentaa kertakäyttöisten letkuventtiilien tuotevalikoimaa kompaktilla, sähkömoottorikäyttöisellä letkuventtiilillä GEMÜ Q51.
Uuden sähkömoottorikäyttöisen letkuventtiilin GEMÜ Q51 etuja ovat erityisesti kompakti rakenne ja siten pieni tilantarve eli ns. jalanjälki laitteistossa. Lisäksi sähkömoottorikäyttöisen toimilaitteen ansiosta uutta letkuventtiiliä voidaan käyttää myös ympäristöissä, joissa paineilmaa ei ole käytettävissä. Se laajentaa GEMÜn kertakäyttöisten letkuventtiilien tuotevalikoimaa toimilaitekoolla 0 letkun sisähalkaisijoille 1/8" ja 1/4" sekä letkun ulkohalkaisijoille 1/4", 3/8", 7/16" ja 1/2".
Kertakäyttöisten letkuventtiilien yhteydessä letku kiinnitetään suojattuun liittimeen. Letkun sisällä olevaa väliainetta voidaan säädellä ja ohjata letkua puristamalla. GEMÜn kaikissa letkuventtiileissä on painekappale, jonka erityinen muotoilu minimoi letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentää letkun käyttöikää. Tämä pätee myös GEMÜ Q51 -malliin. Näin ollen se soveltuu kertakäyttösovelluksiin, joiden yhteydessä rakenteen tulee olla kompakti ja laitteiston suunnittelultaan yksinkertaistettu ja joissa ristiinkontaminoitumisen vaara on ehdottomasti vältettävä.