2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 514 on vähän huoltoa kaipaavaksi suunniteltu alumiininen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Lujatekoinen alumiininen toimilaitteen kotelo
- Suuri läpivirtausarvo vinoistukkamallin ansiosta
- Karan tiivisteenä haponkestävästä teräksestä valmistettu poimupalje korkeisiin käyttölämpötiloihin
- Erikoisliitäntöjä ja -materiaaleja pyynnöstä
- Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
3050 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot
.jpg)