2/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 536 on lujatekoinen, vähän huoltoa kaipaava kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiili soveltuu erittäin hyvin säätöventtiiliksi. Venttiili-istukan sulku toteutetaan venttiilikaraan liikkuvasti liitetyllä venttiililautasella. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Toimitettavissa sulku- tai säätöventtiilinä
- Ohjattu säätökruunu ja ohjauskalvolla varustettu toimilaite mahdollistavat täsmällisen säädettävyyden
- Läpivirtausarvot jopa 380 m³/h
- Tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Korkeampiin lämpötiloihin soveltuvia malleja pyydettäessä
- Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 32 - 150
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
3051 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot