GEMÜ 549 eSyDrive

Sähkömoottorilla toimiva vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 549 eSyDrive on onttoakselitoimilaite, ja se toimii sähköllä. Onttoakselitoimilaitetta eSyDrive voidaan käyttää AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai toimilaitteena, johon on integroitu asento- tai prosessisäädin. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona

  • CIP/SIP-puhdistettava
  • Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
  • Auki-/kiinni-toiminto, asento- ja prosessisäädin
  • Voimaa ja nopeutta voidaan säätää eri tavoin
  • Säätönopeus maks. 6 mm/s
  • Monipuoliset diagnoositoiminnot
  • Voidaan käyttää eSy-Web-verkkokäyttöliittymällä tai Modbus TCP-liitännällä
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65, IP 61
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft

Tuotteeseen liittyvä video

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
827 Näkymät
Verkossa alkaen 14.12.2021
Muut videot

Tuoteuutisia

06.02.2019

Turvallinen happikäyttö