2/2-tie-täyttöventtiili GEMÜ F40 on suunniteltu täyttöprosesseihin aseptisiin ja hygieenisiin käyttötiloihin. Mallista riippuen virtausmäärä voi olla jopa 18 500 l/h. Venttiilin tiivisterakenne perustuu GEMÜN PD-tekniikkaan, joka erottaa toimilaitteen aineesta hermeettisesti. Kaikki toimilaitteen osat (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta) ovat haponkestävää terästä. Käytettäviä ohjaustoimintoja ovat "jousivoima kiinni" ja "jousivoima auki".
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu uuden PD-tiivistystekniikan avulla
- Pitkä käyttöikä, yli 10 milj. kytkennän vaihdosta
- Vakiona FDA:n mukainen ja soveltuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, asetuksen (EY) n:o 1935/2004 mukaisesti
- Pikasalpaus ja patruunavaraosajärjestelmä nopeuttavat ja helpottavat huoltoa
- Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 25
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot
Tuoteuutisia
07.04.2020
Jaloteräksisiin monitieventtiililohkoihin integroitavat GEMÜ-kalvoistukkaventtiilit
Tuoteuutisia
11.02.2019