- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":257,"v":"Sis\u00e4pinta PVDF \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":258,"v":"Sis\u00e4pinta PP-H, harmaa \/ ulkopinta PP, vahvistettu"},{"i":1258,"v":"PP, vahvistettu"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":53,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}