GEMÜ 491 Edessa

Paineilmakäyttöinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

PTFE-tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ 491 Edessa on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Läppä ja akseli ovat yksiosaisia, kotelosta ja mansetista on tarjolla eri malleja. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 600 (1½″ - 36″), ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.

  • Soveltuu käytettäväksi kemiallisesti syövyttävien väliaineiden kanssa
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Laadukas materiaalivalikoima yhdisteltävissä eri tavoin
  • Yksiosainen akseli ja lautasjousituettu tiivistejärjestelmä tarjoavat erinomaisen laiteturvallisuuden
  • Akselinlaakeri ja läpän ja mansetin pallomainen geometria mahdollistavat pitkän käyttöiän
  • Valinnaiset lisävarusteet käyttövalmiiksi asennettuna, säädettynä ja tarkastettuna
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
  • Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
  • :Epoksi
  • :PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
  • :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
  • :PFA
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot
Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

Tuotteen sovellus

Lääkeaineiden innovatiivinen pakastekuivaus

Monien lääkeaineiden valmistus perustuu bioteknologisiin prosesseihin. Lääkeaineiden molekyylirakenne on usein hyvin monimuotoinen ja nestemäisessä muodossa epävakaa, mistä johtuen monia biolääkeaineita ei voida varastoida suoraan. Pakastekuivaus on tällöin hellävaraisin menetelmä vaikuttavien aineiden liuosten säilöntään. Kriittisten käyttötilojen takia GEMÜ 490 läppäventtiilillä on erityinen merkitys.