Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ D480 Victoria on vapaa akselinpää. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 1600, seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) ja koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.
- Saatavilla suuria nimelliskokoja
- Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
- Läpän, tiivisteen ja läppärungon erikoismateriaalit
- Mansetti voidaan vulkanoida
- Hankauksenkestävä malli mahdollinen
- Nimelliskoot:DN 25 - 1600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
- :Epoksi
- :CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :| 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Muut videot