GEMÜ D481 Victoria

Paineilmakäyttöinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Pehmeästi tiivistävässä, keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ D481 Victoria on metallinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja "molemminpuolinen ohjaus". Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 1600, seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) ja koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.

  • Saatavilla suuria nimelliskokoja
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Läpän, tiivisteen ja läppärungon erikoismateriaalit
  • Mansetti voidaan vulkanoida
  • Hankauksenkestävä malli mahdollinen
  • Nimelliskoot:DN 25 - 1600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
  • :Epoksi
  • :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Muut videot