GEMÜ D487 Victoria

Manuaalinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ D487 Victoria toimii manuaalisesti. Siinä on asiakkaan toiveista riippuen metallinen käsivaihteisto tai käsivipu. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 1600, seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) ja koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.

  • Saatavilla suuria nimelliskokoja
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Läpän, tiivisteen ja läppärungon erikoismateriaalit
  • Mansetti voidaan vulkanoida
  • Hankauksenkestävä malli mahdollinen
  • Nimelliskoot:DN 25 - 1600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
  • :Epoksi
  • :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
Muut videot
Water treatment plant in swimming pool processes

Tuotteen sovellus

Uima-allastekniikan vedenkäsittelylaitteisto

Jotta uimahallien ja maauimaloiden asiakkaat voivat nauttia altaissa aina puhtaasta vedestä, veden laadun ylläpitoon liittyviä ennakoivia ja altaiden käytön aikaisia prosessivaiheita on ehdottomasti noudatettava. Yleisten kylpylöiden käyttöön tarkoitettu raakavesi on valmisteltava ja uima-altaissa oleva vesi on pumpattava kiertoon ja samalla puhdistettava, jotta sen asianmukainen laatu voidaan varmistaa ja jotta sen sisältävät epäpuhtaudet ja taudinaiheuttajat saadaan eliminoitua.