GEMÜ FSRE FlareStar

Kulman kavennin, jossa on Flare-liitäntä ja SpaceSaver

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Putkiosien materiaalina on PFA, hattumutterien materiaalina PFA, PVDF tai CPFA. Kaikki osat on valmistettu puhdastilaolosuhteissa ja niillä on erinomainen kemiallinen kestävyys. Lisäksi rakenteessa on huomattavasti vähemmän kuollutta tilaa.

  • Erinomainen luotettavuus, myös jos esiintyy värinää
  • Helppo käyttö
  • Eri mallit ja rakenteet
  • Koko ¼ - 2"
  • Sopii erittäin puhtaille väliaineille
  • Jotta liitännästä saadaan tilaa säästävä, voidaan toimittaa myös Space Saver -malli
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot :DN 1/4'' - 1 1/4''
  • Liitäntätyypit:Flare | Flare SpaceSaver
  • Materiaalit :PFA