Vanne à bille électrique 2/2 voies en métal

GEMÜ B54

Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille sanitaire pour les applications hygiéniques

Informations sur le produit

Le robinet à boisseau sphérique métallique à 2/2 voies GEMÜ B54 en trois parties avec extrémité d'arbre libre et une bride d'entraînement selon DIN ISO 5211 pour un montage simple de différentes variantes d'entraînement est spécialement adapté aux applications dans le secteur de l'approvisionnement dans les domaines de la pharmacie, de la transformation des aliments et de la biotechnologie grâce à l'alliage d'acier inoxydable utilisé (la composition du matériau correspond à 316L) avec un faible taux de delta ferrite de <3 %. Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Règlement (UE) n° 10/2011.

Caractéristiques principales

  • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
  • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
  • Surfaces en contact avec le fluide e-polies (Ra 0,51 µm)
  • Corps de vanne à boisseau dépourvu de graisse et d'huile monté
  • Un choix complet d'entraînements
  • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
  • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 220 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Type de raccordement
Clamp
Embout
Normes de raccordement
ASME
DIN
ISO
SMS
Matériaux du corps
1.4435 (316L), inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Tension d'alimentation
12 V DC
12 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Temps de manœuvre 90°
4 jusqu'à 58 s
Indice de protection
IP 65, IP 67, IP 68

Téléchargements

26 Résultats
  • Datablad GEMÜ B54 da

    pdf, 6.13 MB, DA

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf, 104 KB, EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf, 107 KB, DE

  • Ficha técnica GEMÜ B54

    pdf, 6.13 MB, ES

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf, 357 KB, DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf, 146 KB, DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf, 106 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ B54

    pdf, 6.13 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ B54 (US)

    pdf, 7.31 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ B54

    pdf, 8.22 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B54

    pdf, 10.04 MB, DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B54

    pdf, 9.22 MB, ES

Services adaptés