Vanne à bille 2/2 voies électromotorisée en métal

GEMÜ B56

Robinet à boisseau sphérique électrique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B56 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Idéal pour une utilisation décentralisée sans alimentation en air comprimé
  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Version ATEX disponible en option
Robinet à boisseau sphérique électrique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 180 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Tension d'alimentation
12 V DC
230 V AC, 50 Hz
24 - 240 V AC/DC
24 V DC
Temps de manœuvre 90°
10 jusqu'à 58 s
Indice de protection
IP 65, IP 67, IP 68
Conformités
ATEX
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

15 Résultats
  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf, 323 KB, DE

  • Notice d_utilisation GEMÜ B56

    pdf, 11.17 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ B56

    pdf, 11.21 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B56

    pdf, 16.05 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ B56

    pdf, 5.85 MB, FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 104 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ B56

    pdf, 6.87 MB, EN

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf, 322 KB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B56

    pdf, 6.95 MB, ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf, 110 KB, DE

  • Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56

    pdf, 1.39 MB, DE/EN

Services adaptés