Vanne à bille 2/2 voies avec extrémité d'arbre libre en métal

GEMÜ BB02

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille compacte et modulaire avec corps en 3 parties

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en trois parties en inox GEMÜ BB02 est à axe libre. Le plan de pose suivant ISO 5211 permet un montage simple de l'actionneur.

Caractéristiques principales

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
  • Arbre protégé contre l'éjection
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord fileté et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ASME GEMÜ B31.3
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
Sécurité fonctionnelle
TA-Luft

Téléchargements

19 Résultats
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf, 333 KB, EN

  • Datablad GEMÜ BB02

    pdf, 7.60 MB, SV

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 110 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB02

    pdf, 6.74 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, ES

  • Operating instructions GEMÜ BB02

    pdf, 7.75 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB02

    pdf, 6.73 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, DE

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf, 106 KB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ BB02

    pdf, 7.21 MB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ BB02

    pdf, 7.20 MB, SV

Services adaptés