Type
Filtrer par
BB02: Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
W: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 90° (Valeur KV voir fiche technique)
Y: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 60° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
8: Brides EN 1092, PN 16, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
11: Brides EN 1092, PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
19: Embouts à souder
31: Taraudage NPT
59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
70: Orifice lisse à souder ANSI B 16.11
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5: PTFE Joint torique FKM
5G: PTFE-FV Joint torique FKM
5K: PTFE-CF Joint torique FKM
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne sans huile ni graisse, la zone de contact avec le milieu est nettoyée et emballée dans un sac en PE
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage
5239: N° K 0107, n° K 5227, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact 5227 - Séparation thermique via platine de montage
5240: K-NR 0101, K-NR 5227, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
5241: N° K 0107, n° K 5227, n° K 7056, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact avec le fluide nettoyées 5227 - Séparation thermique via platine de montage, 7056 - Arbre percé, poignée raccourcie
7056: Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
7097: K-NR 0101, K-NR 7056, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
P: ASME B31.3
X: Protection antidéflagrante
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité