Vanne papillon avec bout d'arbre libre en plastique

GEMÜ K410

Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.,Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement d

Vanne papillon à étanchéité souple, montée centrée, en serie, dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré GEMÜ K410 dispose d'un axe libre. Le corps de vanne est disponible en version plastique.

Caractéristiques principales

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Armature universelle
Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.,Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement d

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 60 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Normes de raccordement
BS
DIN
Matériaux du boîtier
PVC-U, gris
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Silicone
Matériaux du papillon
PP-H
Conformités
EAC

Téléchargements

5 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ K410

    pdf, 558 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ K410

    pdf, 560 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ K410

    pdf, 559 KB, DE

Services adaptés