Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Formation sur les produits:
Blocs M

Compact et pratique

  • Date: 4 mars 2026

  • Durée: 4 heures

  • Lieu: Headquarter Kupferzell

  • Niveau de formation: Débutant

  • Certification: Certification incluse

  • Langue: Allemand

  • Nombre maximum de participants: 15

  • Frais: 250€

Contenu et objectifs

La formation produit GEMÜ "M-Blocks" vous permet d'acquérir des connaissances pratiques sur la conception, le fonctionnement et l'utilisation des vannes Multivoies M-Block. Vous apprendrez comment utiliser les constructions optimisées en termes d'espace mort et les fonctions de vanne guidées par le fluide de manière sûre, hygiénique et orientée vers le processus. Outre les bases techniques, nous mettons également l'accent sur les exigences spécifiques à l'application - afin que vous puissiez choisir, utiliser et exploiter efficacement les blocs M de manière ciblée.

Bases des blocs M

Principe de fonctionnement

Vous découvrirez comment les blocs sont conçus et quelles exigences ils doivent remplir en termes de sens des fluides, de géométrie et de nettoyabilité. Il s'agit de combiner la sécurité, l'efficacité et la conformité: explications compactes et pratiques.


Avantages du produit

Nous montrons quels sont les avantages des blocs M dans l'utilisation industrielle - par exemple grâce à des interfaces réduites, une construction peu encombrante et une maintenance réduite.

Structure et composants des blocs

Analyse détaillée de la structure de la vanne

Vous découvrirez les principaux composants d'un Block, de l’actionneur au siège en passant par les raccords et les systèmes d'étanchéité. Nous aborderons aussi bien les solutions standard que les formes de construction spécifiques.


Utilisation et fonctions de sécurité

Nous montrons quelles technologies d'actionneurs peuvent être intégrées, quelles fonctions de sécurité sont pertinentes pour le processus - et quand/quelle version doit être utilisée.


Variantes spéciales

Nous vous présentons les configurations GEMÜ existantes et expliquons les variantes spécifiques - par exemple avec des solutions de capteurs ou de clapet anti-retour intégrées.

Applications et domaines d'utilisation

Cas d'application spécifiques au secteur

Vous découvrirez où les blocs M sont utilisés aujourd'hui: par exemple dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou de traitement de l'eau. Nous vous montrons les avantages qu'ils offrent dans les installations complexes: trajets courts, nettoyage facile, sécurité de fonctionnement élevée.


Critères de sélection techniques

Vous apprendrez ce qui est important dans le choix d'un bloc M - de la température, de la pression et du type de support aux exigences de nettoyage, aux homologations et aux normes spécifiques à l'industrie.

Voici pourquoi votre participation en vaut la peine

Avantages de notre formation sur les produits

La formation produit M-Block vous permet d'approfondir votre savoir-faire en matière de conception, de fonctionnement et d'utilisation des blocs. Vous apprendrez comment les systèmes compacts M-Block sont conçus pour avoir une faible zone de rétention, être faciles à nettoyer et peu encombrants - et vous vous entraînerez à les utiliser directement sur le produit. La formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir ou rafraîchir leurs connaissances sur l'utilisation sûre et efficace des blocs. Elle se déroule sur deux jours.

Quatre étapes simples pour participer à une formation

Processus d'inscription