Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en plastique

GEMÜ 617

Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en plastique

Vanne compacte pour faibles débits

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un entraînement en plastique nécessitant peu d'entretien et est actionnée manuellement. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Entraînement en plastique résistant à la corrosion et sans métal
  • Indicateur optique de position intégré
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en plastique

Caractéristiques techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 12 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
BS
DIN
ISO
Types de raccordement
Embout
Flare
Orifice lisse à coller
Raccord à visser
Raccord union
Matériaux du corps
PP, renforcé
PP-H, natur
PVC-U, gris
PVDF
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformités
ACS
EAC
FDA
NSF
System 1+

Téléchargements

46 Résultats
  • Instrucciones de montaje diaphragm change MG 10-300

    pdf, 1.80 MB, ES

  • Montagevejledning diaphragm change MG 8

    pdf, 1.47 MB, DA

  • Data sheet GEMÜ 617

    pdf, 3.45 MB, EN

  • Fiche de spécifications pour le dimensionnement de vannes à membrane

    pdf, 769 KB, FR

  • Spezifikationsblatt Membranventile Metall

    pdf, 1.23 MB, DE

  • Techn_Gl_Kunststoff_fr_it

    pdf, 192 KB, FR/IT

  • Specification sheet diaphragm valves

    pdf, 769 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Technical information angels of rotation

    pdf, 1.87 MB, EN

  • техпа́спорт GEMÜ 617

    pdf, 715 KB, RU

  • Monteringsanvisning diaphragm change MG 8

    pdf, 1.47 MB, SV

  • kurzanleitung_membranwechsel_mg10_300_cs

    pdf, 1.81 MB, CS

Services adaptés