Vanne multivoies avec entraînement premium pour une performance élevée et une longue durée de vie
Informations sur le produit
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 343 eSyDrive à commande électrique est équipée d'un actionneur à arbre creux. L'actionneur à arbre creux eSyDrive peut être utilisé comme actionneur Tout ou Rien ou comme actionneur avec positionneur ou régulateur de process intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Caractéristiques principales
Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
Caractéristiques de régulation linéaires réalisables
Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
Réglage variable de la force d'entraînement et de la vitesse de positionnement
Utilisable via l'interface web eSy-Web et Modbus TCP
Nombreuses fonctions, telles que la recopie de position, les fonctions de diagnostic et la limitation de la course d'ouverture et de fermeture
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 250 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Bride
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
maximum 6 mm/s
Indice de protection
IP 65
Conformités
EAC
Configurez facilement vos solutions de vannes
Configurateur
Configurez votre produit étape par étape selon vos besoins. Sélectionnez les matériaux, les fonctions et les raccords et obtenez une solution parfaitement adaptée à votre processus. Simple, rapide et fiable.
Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection
pdf (140 KB) - DE/EN
Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.
pdf (1 MB) - EN
Notice d'utilisation GEMÜ 343
pdf (6 MB) - FR
Spezifikationsblatt_Sitz-_ und_Regelventile.de
pdf (2 MB) - DE
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.