Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +1 450 902 2690

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Formation au produit:
Vannes PD

Compact et pratique

  • Date: 27 oct. 2026

  • Durée: 2 heures

  • Lieu: Headquarter Kupferzell

  • Niveau de formation: Débutant

  • Certification: Certification incluse

  • Langue: Allemand

  • Nombre maximum de participants: 15

  • Frais: 250€

Contenu et objectifs

La formation produit GEMÜ "Vannes PD" vous permet d'acquérir des connaissances pratiques sur la conception, le fonctionnement et l'utilisation des vannes à diaphragme enfichable. Vous apprendrez comment la géométrie PD optimisée et le comportement de régulation précis contribuent à une gestion sûre, stérile et efficace des processus. Outre les bases techniques, nous traitons également des exigences spécifiques à la branche - afin que vous puissiez utiliser les vannes DP en toute sécurité, conformément aux normes et en fonction des applications.

Principes de base des vannes PD

Principe de fonctionnement

Vous aurez une compréhension claire du principe de fonctionnement des vannes PD. Vous découvrirez comment la forme compacte, les caractéristiques de régulation améliorées et la géométrie optimisée du siège contribuent à la sécurité des processus et à l'hygiène des applications.


Avantages du produit

À l'aide d'exemples concrets, nous montrons quels sont les avantages des vannes PD dans les domaines sensibles en matière d'hygiène comme la pharmacie ou la biotechnologie - par exemple en ce qui concerne l'absence de zone morte, la nettoyabilité et le comportement de commande.

Structure et composants des accessoires

Analyse des composants des accessoires

Vous découvrirez les modules importants, notamment les kits de montage, les capteurs de fin de course, les fonctions pneumatiques supplémentaires ou les affichages visuels. Nous expliquons leur fonctionnement technique et leur commande à l'aide d'exemples pratiques.


Utilisation et fonctions de sécurité

Lors de la formation, vous apprendrez quelles fonctions de sécurité les accessoires prennent en charge: par exemple en matière de rétroaction, de limitation de la course ou de version conforme à la norme ATEX.


Variantes spéciales

Vous découvrirez des solutions répondant à des exigences particulières: design adapté à l'hygiène, capteurs compatibles IO-Link, boîtiers modulaires multifonctions ou modèles pour environnements exigeants.

Applications et domaines d'utilisation

Cas d'application spécifiques au secteur

Les vannes PD sont utilisées partout où les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, de nettoyabilité et d'étanchéité s'appliquent - par exemple dans l'industrie pharmaceutique, biotechnologique, alimentaire ou chimique.


Critères de sélection techniques

Vous apprendrez quels paramètres techniques sont décisifs lors de la sélection - notamment la température, la pression, le comportement au débit, le contact avec le fluide et les homologations spécifiques au secteur (par exemple FDA, USP, EHEDG).

Voici pourquoi votre participation en vaut la peine

Avantages de notre formation sur les produits

Avec la formation produit "Vannes PD", vous approfondissez vos connaissances sur les vannes Plug Diaphragm dans les applications où l'hygiène est primordiale. Vous découvrirez comment la structure, la fonction et le choix des matériaux interagissent - et vous vous entraînerez à utiliser ce type de vanne en toute sécurité directement sur le produit. La formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent développer ou rafraîchir leur expertise dans l'utilisation des vannes DP: Compacte, compréhensible et pratique.

Quatre étapes simples pour participer à une formation

Processus d'inscription