Siège social de GEMÜ à Ingelfingen-Criesbach

Site spécialisé de fabrication

Siège social de GEMÜ à Ingelfingen-Criesbach

En 1965, GEMÜ s'installe avec 15 employés dans le premier bâtiment de l'entreprise dans le quartier de Criesbach à Ingelfingen.

 

La croissance rapide de la jeune entreprise a conduit à la première extension en 1968. Depuis cette date, plusieurs extensions du bâtiment de l'entreprise ont été réalisées. La dernière phase de construction à Criesbach a eu lieu en 2005 et a permis d'agrandir les locaux de production et les bureaux pour atteindre un total de 19 000 m².

 

Fabrication

Le site de Criesbach est spécialisé dans la fabrication de corps de vanne pour des applications stériles et hygiéniques ainsi que pour la fabrication et le montage de vannes à clapet pour des process industriels, stériles et hygiéniques. L'état de surface en particulier est au premier plan. Les machines multi-axes destinées à la fabrication de blocs de vannes multivoies en inox se trouvent également à Criesbach.

 

Gestion

Depuis sa création, le site d'Ingelfingen-Criesbach a été le siège social de GEMÜ et le siège de la direction, qui a déménagé en 2024 dans le nouveau quartier général construit dans le parc industriel de Hohenlohe.