1435000Z10201

ePos Positionneur SE

Numéro d'article: 88206287
Description
Type 1435 Positionneur électropneumatique ePos
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Fonction de commande 1 Simple effet
Classe Ex 0 Sans protection explosion
Option 2 4-20mA sortie de valeur actuelle
Débit 01 Électropneumatique, 50 l/min

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1435 ePos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Il détecte la position de la vanne avec un capteur de déplacement externe. Il dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et d'un afficheur LC qui permettent d'adapter individuellement le produit à la demande de régulation souhaitée. Les temps de manœuvre sont réglables à l'aide des mécanismes de restriction d’air intégrés. Le raccordement et le montage suivant NAMUR sont possibles. C'est pourquoi GEMÜ 1435 ePos est une solution optimale pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences élevées, en particulier pour les applications dans des conditions ambiantes difficiles.

  • Utilisation et mise en service simples
  • Connexion électrique simple au moyen de bornes de raccordement amovibles
  • Optimisation autonome de la commande de la vanne lors de l'initialisation
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Boîtier en aluminium revêtu robuste