Version de l'actionneur
Filtrer par
DU01AO: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 19,9Nm, 2,5-8,0 bar DR0015U F04 S11
DU01AW: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 19,9Nm, 2,5-8,0 bar DR0015U F03/05 S11
DU03AP: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 35,2Nm, 2,5-8,0 bar DR0030U F05/07 S14
DU06AC: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 69,8Nm, 2,5-8,0 bar DR0060U F05/07 S17
DU10AC: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 110Nm, 2,5-8,0 bar DR0100U F05/07 S17
DU15AD: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 160Nm, 2,5-8,0 bar DR0150U F07/10 S22
DU15AE: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 160Nm, 2,5-8,0 bar DR0150U F07/10 S17
DU22AD: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 258Nm, 2,5-8,0 bar DR0220U F07/10 S22
GR05S4: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 7,9Nm GSR0050 SC5F04 S09 4,5-8,0 bar
GR06SO: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 12,2Nm GSR0065 SC5F04 S11 4,5-8,0 bar
GR07SP: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 20,2Nm GSR0075 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR08SP: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 38Nm GSR0085 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR10S8: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 54,6Nm GSR0100 SC5F07/10 S14 4,5-8,0 bar
GR11SE: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 97,3Nm GSR0115 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
GR12SE: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 120,9Nm GSR0125 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
GR14SA: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 189,5Nm GSR0140 SC5F10/12 S22 5,0-8,0 bar
GR16SA: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 251,2Nm GSR0160 SC5F10/12 S22 5,0-6,0 bar
HR03AT: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 8,8Nm GDR0032 F03 S09 2,5-8,0 bar
HR05AN: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 20,6Nm GDR0050 F03/05 S09 2,5-8,0 bar
HR05AW: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 20,6Nm GDR0050 F03/05 S11 2,5-8,0 bar
HR06AP: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 38,8Nm GDR0065 F05/07 S14 2,5-8,0 bar
HR07AP: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 67,1Nm GDR0075 F05/07 S14 2,5-8,0 bar
HR08AC: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 101,9Nm GDR0085 F05/07 S17 2,5-8,0 bar
HR10AE: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 153,1Nm GDR0100 F07/10 S17 2,5-8,0 bar
HR11AD: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 258,7Nm GDR0115 F07/10 S22 2,5-8,0 bar
HR12AD: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 340,1Nm GDR0125 F07/10 S22 2,5-8,0 bar
SU03KO: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 13,3Nm, 5,5-8,0 bar SC0030U 6F04 S11
SU06KP: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 26,5Nm, 5,5-8,0 bar SC0060U 6F05/07 S14
SU15KC: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 60,8Nm, 5,5-8,0 bar SC0150U 6F05/07 S17
SU22KD: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 98,4Nm, 5,5-8,0 bar SC0220U 6F07/10 S22
SU30KD: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 126Nm, 5,5-8,0 bar SC0300U 6F07/10 S22
SU45EG: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 132Nm, 3,5-7,0 bar SC0450U 4F10/12 S27
SU45FG: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 148Nm, 4,0-8,0 bar SC0450U4/5F10/12 S27
SU45GG: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 165Nm, 4,5-8,0 bar SC0450U 5F10/12 S27
Type d'exécution
Filtrer par
1537: Ra ≤ 0,4 µm pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur/extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie ≤ 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,8 µm
1851
5232: N° K SF5, n° K 0104, n° K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur/extérieur, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs 5227 - Séparation thermique entre actionneur et corps de vanne via platine de montage, platine de montage et pièces de fixation en inox
5234: K-NR SF5, K-NR 0101, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli interne/externe, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis
5235: N° K SF5, n° K 0107, n° K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur/extérieur, 0107 - Vanne dépourvue de graisse et d'huile, pièces en contact avec le fluide nettoyées 5227 - Séparation thermique entre actionneur et corps platine de montage, platine de montage et pièces de fixation en inox
7124: K-NR SF4, K-NR 0104 SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) électropoli interne/externe, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour les fluides de haute pure
7138: Numéro K SF5, numéro K 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 5227 -Séparation thermique via platine de montage
7140: Numéro K SF5, numéro K 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli intérieur et extérieur, 0101 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture
7141: Numéro K SF5, numéro K 0104, SF5 -Ra max. 0,51 µm (20 µin.) intérieur/extérieur électropoli, 0104 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra-purs et emballées dans un sachet plastique
7142: K-NR SF5, K-NR 0107, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) électropoli interne/externe, 0107 - Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support
7152: K-NR SF4, K-NR 0107, SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) électropoli interne/externe, 0107 - Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion
7160: Numéro K 1537, numéro K 5227, 1537 - Ra ≤ 0,4 µm électropoli intérieur et extérieur, 5222 -Séparation thermique via platine de montage
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli interne/externe
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli interne/externe