Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NF)
AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
ALS: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, commande locale, de base (Logic ON/OFF), (S4 durée de fonctionnement 30%, 120 démarrages/heure, actionneur classe A/B)
AP1: Commande OUVERT/FERMÉ, indication des fins de course supplémentaire potentiomètre de sortie 5 kOhm, batterie Failsafe (NF), direction préférée réglable
AP: Commande OUVERT/FERMÉ, sortie potentiomètre, classe A (EN15714-2)
AT: Actionneur OUVERT/FERMÉ, retour de position analogique, signal de consigne externe 0/4-20mA, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires
E11: Positionneur DPS, signal de consigne externe 0-10V, bloc-batterie BSR (NF)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E21: Positionneur DPS, signal de consigne externe 4-20mA, bloc-batterie BSR (NF)
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
EDP: Module de régulation, positionneur AUMATIC (AC 01.2), Interface de bus de terrain Profibus DP, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, actionneur classe C), uniquement à 400V 50Hz et 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, sans AC01.2
ELM: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, MODBUS RTU, commande locale, de base (Logic Positioner), (S4 temps de marche 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELP: Positionnement, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, PROFIBUS DPV1, commande locale, de base (Logic Positioner), (S4 temps de marche 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
ELS: Positionnement, signal de consigne externe 4-20 mA, entrée et sortie, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, modèle de base (Logic Positioner), (S4 durée de fonctionnement 50%, 360 démarrages/heure, actionneur classe C)
EMB: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain Modbus RTU, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, sans AC01.2
EMR: MODBUS RTU
EPN: Actionneur de régulation, commande déportée et locale, AUMATIC (AC 01.2), interface bus de terrain ProfiNet, modèle de base AUMA NORM SQR/SAR (S4 durée de fonctionnement 25%, actionneur classe C), uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Pour actionneur type PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, sans AC01.2
Version de l'actionneur
Filtrer par
3006: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 6Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1, B4, C4
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
BC10B: Actionneur, à commande motorisée, temps de manœuvre 21 s, couple 100 Nm, BERNARD, type AQ, 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC10: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 25s, couple 100Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC15C: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 25 s, couple 150 Nm, BERNARD, type AQ, 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC15: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
BC1L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 15Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
BC3L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 30Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
BC7L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, BERNARD, type AQL 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL5002, IP67
J4C14: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 34s, couple 140Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C30: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 58s, couple 300Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C85: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 29s, couple 85Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
PF08A: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 8s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 16s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 32s, couple 150Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
RP64: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25A: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 10 s, couple 25 Nm, BAR/VALPES, série V
VR25B: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15 s, couple 25 Nm, BAR/VALPES, série V
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, série V
VR45C: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 10 s, couple 45 Nm, BAR/VALPES, série V
VR45: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 45Nm, BAR/VALPES, V-série
VR75D: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15 s, couple 75 Nm, BAR/VALPES, série V
VR75: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 20s, couple 75Nm, BAR/VALPES, V-série
VS100: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15 s, couple 100 Nm, BAR/VALPES, série V commande Ouvert/Fermé, STV-VS100-909-R00
VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30 s, couple 150 Nm, BAR/VALPES, série V commande Ouvert/Fermé, STV-VSA150-90A-H00