Appareils de mesure de la pression et de la température
GEMÜ 312
Vanne à clapet multivoies à commande pneumatique
La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 312 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à piston en aluminium nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est lié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l'encrassement et l'endommagement.
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +32 2 702 09 00.