La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Coefficient de débit élevé
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
Disponible en option avec boisseau de régulation
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU02AN: Actionneur pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0020U F03F05YS09A
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Forme du boisseau: L: Boisseau L, version multivoies, position 1
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 32: DN 32
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: BU02AN: Actionneur pneumatique, double effet, rotation à droite, ADA0020U F03F05YS09A
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Forme du boisseau: L: Boisseau L, version multivoies, position 1
Numéro d'article: 88554192 710 32M 2 1143BU02AN0L
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Operator version: BU02AN: Double acting, clockwise rotation, ADA0020UF03F05YS09A
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Ball configur./port position: L: L-port, standard end position "Open", connection 2 and 3 open, L-port, standard end position "Closed", connection 1 and 3 open
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Operator version: BU02AN: Double acting, clockwise rotation, ADA0020UF03F05YS09A
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Ball configur./port position: L: L-port, standard end position "Open", connection 2 and 3 open, L-port, standard end position "Closed", connection 1 and 3 open
Item number: 88554192 710 32M 2 1143BU02AN0L
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.