Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Suitable for chemical applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
Fire Safe API 607 and DIN EN ISO 10497
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
Type: B2F: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en deux parties, bride, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 32: DN 32
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 3E: Brides EN 1092, PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 27
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille: D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B2F est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
Type: B2F: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en deux parties, bride, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 32: DN 32
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 3E: Brides EN 1092, PN 40, forme B, encombrement EN 558, série 27
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Bride de actionneur: F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille: D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Numéro d'article: 88868431 B2F 32D3E375FL
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Type: B2F: Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 32: DN 32
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3E: Flange DIN EN 558 series 27 PN40
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
The GEMÜ B2F two-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE with glass fibre reinforcement.
Type: B2F: Ball valve, metal, manually operated, two-piece body, flange, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 32: DN 32
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 3E: Flange DIN EN 558 series 27 PN40
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5F: Seat seal = PTFE with glass fibre reinforcement body seal = PTFE with carbon reinforcement spindle seal = PTFE with carbon reinforcement
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D11: Square, diagonal, WAF 11 mm
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Item number: 88868431 B2F 32D3E375FL
The tender texts have been copied to the clipboard