Plus
Les solutions systèmes entièrement intégrées de la série iComLine réunissent les fonctions de vannes, raccords, capteurs, clapets anti-retour, parois de réservoirs et de boîtiers.
Sécurité des processus en conditions exigeantes
Cycles de commutation rapides et longue durée de vie pour les fluides ultra-purs ou agressifs: Quelles que soient les spécifications du client, GEMÜ y répond avec ses blocs multivoies de la série iComLine. Cinq millions de cycles de commutation qualifiés (!) permettent un fonctionnement sûr et sans entretien des actionneurs pneumatiques jusqu'à six bar. La construction et le matériau permettent un blocage et une régulation sans dommage du débit de fluide jusqu'à une température de 150 °C, et ce même avec des temps de cycle élevés. L'utilisation d'un élément prétendeur innovant assure également l'étanchéité vis-à-vis de l'extérieur, même en cas de variations de température et d'effets d'affaissement, pouvant survenir sur les pièces en plastique en conditions d'utilisation extrêmes.
Contrôle et régulation de précision - même pour les tâches de dosage
La technologie de vannes à siège à membrane de GEMÜ offre, selon l'utilisation, un profil de performances nettement supérieur pour les tâches de dosage aux vannes péristaltiques et vannes à membrane usuelles. La membrane PTFE en une pièce est par exemple pressée de manière linéaire sur le siège pendant le processus de fermeture, garantissant ainsi une surface de contact minimale avec le corps de la vanne.
Outre les régulations d'ouverture et de fermeture classiques, la gamme de produits iComLine permet également la régulation avec des lignes caractéristiques paraboliques ou linéaires. Les clapets de régulation correspondants sont conçus et exécutés en fonction des besoins du client. Les clapets anti-retour et les capteurs, comme les capteurs de pression et sondes de température, ainsi que les raccords à vis des cartouches filtrantes, peuvent également être intégrés au bloc de vannes multivoies.
Système modulaire de bloc de vannes multivoies
Dans le cas des vannes multivoies modulaires, plusieurs blocs multivoies sont regroupés en un distributeur par assemblage avec des tiges filetées hors de la zone en contact avec le fluide. En comparaison directe avec les blocs multivoies à corps usiné par enlèvement de matière, cette méthode procure des avantages aussi bien en termes de matériau que de coûts. Elle permet par ailleurs un stockage optimisé, notamment en cas d'utilisation de la même configuration pour réaliser différentes étapes d'extension reposant toujours sur les mêmes modèles.
Des années d'expérience dans les blocs de vannes multivoies
Depuis 20 ans, GEMÜ propose des solutions de blocs de vannes multivoies personnalisées en acier inoxydable. Les blocs de vannes multivoies en plastique, et dans leur sillage les vannes de la série iComLine, sont nés d'un net avantage en termes d'expérience, du développement vertigineux dans le domaine des plastiques hautes performances et des longues années d'expérience dans l'utilisation de fluides critiques, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs. Avec son système modulaire, GEMÜ permet d'élaborer des solutions clients personnalisées et fournit l'ensemble des systèmes nécessaires.
Avantages des vannes multivoies iComLine:
- Exécution selon les spécifications du client Modules intégrables et design individuel des accessoires
- Flexibilité: Types de raccordement usuels disponibles, différentes tailles d'actionneurs combinables; outre le matériau du corps de vanne en PTFE, également disponible sur demande dans tous les autres matériaux usinés
- Sécurité produit: Faible risque de fuite grâce à la fabrication à partir d'un produit semi-fini
- Contamination minimale: Production en salle blanche selon SEMI F 57
- Encombrement réduit grâce à la construction compacte
- Coûts d'exploitation réduits: Installation et montage rapides, moins de composants
- Longue durée de vie (5 millions de cycles de commutation pour l'actionneur pneumatique)
Avantages des blocs de vannes multivoies modulaires
- Possibilité d'atteindre une valeur Kv encore plus élevée grâce à la réduction des déviations
- Étapes d'extension individuelles réalisables
- Économie de matériau en comparaison avec un bloc d'une seule pièce
Intégration de la ligne GEMÜ iCom dans les parois de boîtiers et réservoirs
Plus