Typ
Filtern nach
R478: Absperrklappe, doppelexzentrisch, elektromotorisch betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN
Filtern nach
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
Gehäuseform
Filtern nach
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck
Filtern nach
2: 10 bar
3: 16 bar
4: 20 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
7: 50 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
M: ANSI B16.5, Class 300, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
0
Filtern nach
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
Werkstoff Welle
Filtern nach
6: 1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
Filtern nach
L: Manschette lose
Spannung/Frequenz
Filtern nach
C1: 24VDC
G2: 120V 50Hz
G3: 120V 60Hz
J2: 380V 50Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
P3: 480V 60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
V3: 440V 60Hz
W3: 460V 60Hz
Regelmodul
Filtern nach
00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
A0: AUF/ZU Antrieb
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
ADP: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP-V0, Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
ASC: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
ASM: AUF/ZU Antrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMA MATIC (AM 01.1), Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), MSP 1110KC3-F18E1, TPA xxR1AA-101-000
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
EDP: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, ohne AC01.2
EMB: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, ohne AC01.2
EPN: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, ohne AC01.2
Antriebsausführung
Filtern nach
3055: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 55Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung C1
AQ05H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ07H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 300Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ10L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 600Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
PF08A: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 63s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF60S: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 75s, Drehmoment 600Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP64: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
VR45: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 45Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR75: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 75Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5226: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Taupunktsperre
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
G: DVGW-Gas-Zertifizierung bis zu 100% Wasserstoff
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit