Position d'erreur et position de sécurité

Position d'erreur et position de sécurité

Les vannes de GEMÜ sont utilisées dans une multitude d'installations et assurent le pilotage de différents fluides et gaz. Mais que se passe-t-il si une erreur survient, par ex. en cas de coupure de courant, d'erreur de commande ou de rupture de câble ? Dans ces cas, les installations doivent être mises rapidement dans un état sûr.

Mécanismes de protection des actionneurs de vannes

Position d'erreur

Les actionneurs de vannes peuvent détecter les erreurs telles que les ruptures de câble ou les signaux de pilotage erronés. Ils gagnent alors une position d'erreur définie pour cette situation. Pour cela, l'actionneur doit être alimenté sans interruptions en tension ou en air comprimé.

Position de sécurité

En cas de défaillance de l'alimentation en courant électrique ou en air comprimé, l'actionneur de vanne détecte l'erreur et gagne immédiatement une position de sécurité.

Les actionneurs de vannes pneumatiques et magnétiques atteignent cette position de sécurité grâce à un ressort monté à l'intérieur.

Les actionneurs linéaires à commande motorisée peuvent uniquement garantir la position de sécurité à l'aide de modules d'alimentation électriques internes ou externes de secours

 

En savoir plus sur les actionneurs de vannes électriques

Des modules d'alimentation électrique de secours pour renforcer la sécurité des installations

Dans le cas des actionneurs motorisés et des actionneurs quart de tour de petite taille, c'est un module d'alimentation électrique de secours qui permet d'atteindre la position de sécurité et protège ainsi des effets des pannes de tension. Le module d'alimentation électrique de secours se monte à l'intérieur de l'actionneur de vanne ou sur son boîtier, ou encore dans une armoire de commande.

 

Actionneurs de vannes électriques avec module d'alimentation électrique interne de secours

De par leur conception, les actionneurs pneumatiques ont une position de sécurité qui ne peut plus être modifiée a posteriori. C'est aussi le cas de l'actionneur électrique GEMÜ eSyLite à module d'alimentation électrique de secours intégré, dont la configuration ne peut plus être modifiée après la livraison. Les actionneurs suivants sont disponibles avec un module d'alimentation électrique de secours intégré.

GEMÜ eSyLite

Actionneur pour applications Tout ou Rien

  • Indicateur optique de position
  • Commande manuelle de secours
  • Module d'alimentation électrique de secours intégré proposé en option

GEMÜ J4C

Actionneur pour applications Tout ou Rien

  • Indication de l'état de fonctionnement au moyen de LED d'état multicolores
  • Chauffage intégré dans la chambre de commutation
  • Limiteur de couple électronique
  • Volant de commande manuelle de secours et indicateur de position
  • Ensemble batterie de sécurité proposé en option

GEMÜ PR, VR und VS

Actionneurs quart de tour à commande motorisée

  • Indicateur optique de position
  • Commande manuelle de secours
  • Module d'alimentation électrique de secours intégré proposé en option

 

Actionneurs de vannes en combinaison avec un module d'alimentation électrique externe de secours

Pour réduire l'encombrement à un minimum, les nouvelles gammes d'actionneurs GEMÜ eSyStep et eSyDrive sont livrées sans module d'alimentation électrique interne de secours. Une configuration avec un module d'alimentation électrique externe de secours est possible en toute flexibilité.

GEMÜ eSyStep

Actionneur universel pour applications Tout ou Rien et applications de régulation simples      

  • Actionneur à broche compact avec moteur pas à pas
  • Interface IO-Link pour l'échange de données de process, de paramétrage et de diagnostic
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires

GEMÜ eSyDrive

Actionneur haut de gamme pour applications Tout ou Rien complexes et applications de régulation dynamiques

  • Actionneur à arbre creux autobloquant à technologie sans balai et sans capteur
  • Idéal pour les applications de régulation grâce au taux de reproductibilité élevé du positionnement
  • Vitesse de positionnement et durée de vie élevées
  • Interface basée sur Ethernet eSy-Web et interface Modbus-TCP pour l'échange de données de process, de paramétrage et de diagnostic

GEMÜ C53 iComLine

Applications de régulation complexes nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs

  • Actionneur linéaire haute résolution avec moteur pas à pas
  • Technologie éprouvée à membrane conique
  • Pièces en contact avec le fluide en PFA ou en PTFE
  • 1 million de cycles de commutation de régulation caractéristiques
  • Production en salle blanche (version HP), conforme à SEMI F 57

Modules d'alimentation électrique externes de secours

Pour les actionneurs de vanne électriques sans module d'alimentation électrique interne de secours, il est possible de recourir au module d'alimentation électrique externe de secours GEMÜ 1571. Il se montre par serrage entre le bloc d'alimentation et l'actionneur de vanne dans la conduite d'alimentation.

Une entrée digitale de l'actionneur de vanne détecte les pannes de tension d'alimentation et utilise le module d'alimentation électrique de secours pour mettre la vanne dans un état sûr défini.

Le module d'alimentation électrique de secours peut être complété d'un module accumulateur supplémentaire. Le module supplémentaire permet de protéger plusieurs actionneurs de vannes et d'assurer l'alimentation électrique pendant les pannes.

Vers le produit

N'hésitez pas à nous contacter !

Vous avez des questions sur nos produits ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.