La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
- Coefficient de débit élevé
- Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
- Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
- Disponible en option avec boisseau de régulation
- Température du fluide :-20 à 100 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
- Conformités:EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How ball valves work
00:43 min
6444 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos
.jpg)