GEMÜ 710

Vanne à boisseau sphérique à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
  • Disponible en option avec boisseau de régulation
  • Température du fluide :-20 à 100 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:EAC

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

How ball valves work

00:43 min
6298 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Application sur le produit

Vannes papillon GEMÜ à l'usine hydraulique Trollmühle - élimination d'uranium et déminéralisation partielle par procédures URANEX® et CARIX®

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43.000 personnes et 14.000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8.500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.