Secteurs et domaines d'application
Les principaux domaines d'application des vannes à membrane à usage unique GEMÜ SUMONDO sont les applications dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et les biotechnologies. Les vannes à membrane à usage unique GEMÜ peuvent aussi être utilisées comme vannes de régulation dans les applications stériles. A côté des vannes à passage en ligne, GEMÜ propose également ces vannes avec corps en T ou en équerre.
- Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Pression de service:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Diamètre extérieur tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Matériaux du corps:1.4404/PA6 | PA6
- Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Pression de service:max. 6 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Matériaux du corps:1.4404/PA6 | PA6
- Conformité:EAC
- Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 60 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Pression de service:max. 6 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
- Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
- Matériaux du corps:1.4404/PA6 | PA6
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformité:EAC
- Température du fluide:respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Température ambiante:Actionneur: 0 jusqu'à 40 °C, Tuyau: respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Pression de service:max. 4,5 bars, respecter les spécifications du fabricant du tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Diamètre intérieur tuyau:1/8'' | 1/4''
- Matériaux du corps:1.4404 | PA6
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :max. 2 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Température du fluide :5 à 40 °C
- Température ambiante:à 40 °C
- Pression de service :à 4,9 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 25
- Types de raccordement :Clamp | Embout cannelé
- Matériaux du corps:PP-R, naturel
- Matériaux de membrane :TPE
- Conformités:EAC | USP
- Température du fluide :5 à 40 °C
- Température ambiante:à 40 °C
- Pression de service :à 4,9 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 25
- Types de raccordement :Clamp | Embout cannelé
- Matériaux du corps:PP-R, naturel
- Matériaux de membrane :TPE
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:EAC | USP
- Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 8) à 1''“ (DN 25)
- Température du fluide: 5 à 40 °C
- Température ambiante: 0 à 40 °C
- Types de raccordement *: Clamp | Embout cannelé
- Matériaux du corps: PP-R, naturel
- Matériaux de membrane: TPE
- Conformités: EAC | USP
- Pression de service*: 0 à 4,9 bar