Flux de fabrication intégré
- Concentration en un seul lieu des compétences dans le domaine de la technologie des surfaces
- Extension du traitement de surface automatisé
- Intégration de l'électropolissage dans le flux de marchandises
Avantages client
La fabrication de surfaces de grande qualité et résistantes à la corrosion constitue une exigence cruciale, notamment dans l'industrie pharmaceutique. Grâce au processus de fabrication intégré, au développement des capacités dans le domaine du traitement automatisé des surfaces et à une communication plus rapide, GEMÜ renforce la qualité de ses produits en inox. Autres avantages :
- Meilleure prise en compte des exigences individuelles
- Processus optimisés et transparents
- Suivi et traçabilité améliorés (RFID).
Durabilité
Entreprise industrielle dont le siège social se trouve dans la vallée idyllique de la Kocher, GEMÜ est très consciente de sa responsabilité vis à vis de l'environnement et des générations futures. C'est pourquoi elle met en œuvre des technologies respectueuses de l'environnement, telles que :
- Technique de séchage à efficacité énergétique optimisée
- Récupération de la chaleur grâce à un système à circulation fermée
- Diminution de la consommation de produits chimiques grâce à une commande des installations et des processus entièrement automatique
- Réduction des eaux usées grâce à la technique d'évaporateur à vide
- Réduction de l'eau de rinçage
- Couverture des besoins internes en électricité grâce à une installation photovoltaïque