- Température ambiante:-30 à 100 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:10 jusqu'à 6400 Nm
- Pression de commande:6 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet
- Conformités:Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Doppeltwirkend","v":"Doppeltwirkend"}]}