The GEMÜ 639 eSyStep is an electrically operated 2/2-way diaphragm valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
CIP/SIP capable (only with stainless steel distance piece)
Open/close function or with integrated positioner
Actuating speed max. 3 mm/s
Parameterizable via IO-Link
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8F: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3447 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8F: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3447 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88690247 639 25D8F405MC1S0 15081A
The is an electrically operated 2/2-way diaphragm valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8F: Clamps IDF/ISO Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 639 eSyStep is an electrically operated 2/2-way diaphragm valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 639: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8F: Clamps IDF/ISO Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88690247 639 25D8F405MC1S0 15081A
The tender texts have been copied to the clipboard