543 15D6037 5C1A5 20130A

Vanne à clapet,commande élect.

Numéro d'article: 88746030
Description
Type 543 Vanne à clapet, commande électrique eSyStep
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation A5 Actionneur Tout ou Rien, indicateurs supplémentaires de fin de course, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Type d'exécution 2013 Joint d'axe PTFE/PTFE
Type d'actionneur 0A Taille d'actionneur 0

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 543 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de la vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et de tout endommagement. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)