687 25D60405M2F/N 1508

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88751609
Description
Type 687 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60 Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 2 Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur F/N Taille d'actionneur F/N
Type d'exécution 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires