La palette d'applications des vannes en matière plastique dans l'industrie des procédés et process ne cesse de croître. Leur bonne résistance chimique et mécanique leur vaut d'être de plus en plus souvent utilisées avec des fluides corrosifs, tels que les suspensions épaisses. Les plastiques hautes performances connaissent également un succès grandissant dans les installations d'alimentation en solvant.
La gestion des fluides corrosifs ou facilement inflammables, tels que les solvants, est délicate étant donné qu'ils favorisent l'apparition de charges électrostatiques et la formation de vapeurs inflammables. Une décharge incontrôlée et brutale peut mettre en flammes des installations complètes. Outre la protection contre les défaillances de livraison, la sécurité du personnel opérateur joue donc elle aussi un rôle clé dans le cadre de l'utilisation d'installations.
Les blocs de vannes multivoies conducteurs de la gamme de produits GEMÜ PC50 iComLine et les tuyaux GEMÜ TubeStar réduisent à un minimum ce risque d'inflammation. Durant la production, du carbone est ajouté au fluoropolymère afin d'assurer la conductivité des composants et une décharge ciblée de l'électricité statique par le biais de ces composants conducteurs.
GEMÜ conçoit ces blocs de vannes multivoies sur mesure et les fabrique selon les spécifications du client. Le corps de vanne conducteur en PTFE offre la possibilité de combiner divers raccords de différents diamètres nominaux. Il est également possible d'intégrer, au choix, des actionneurs de type manuel ou pneumatique ainsi que des capteurs.
Les blocs de vannes multivoies GEMÜ PC50 iComLine en version conductrice peuvent être utilisés en toute sécurité à une pression de service de 4,2 bar. En combinaison avec les tuyaux conducteurs GEMÜ TubeStar, ils garantissent une capacité de décharge optimale de l'électricité statique. La conductivité atteinte se situe entre 105 et 108 ohms. Les tuyaux susmentionnés sont disponibles en matériau PFA ou PTFE. Sur demande, le modèle en PTFE est également livrable en version conforme aux exigences de la FDA. Les tuyaux, fabriqués en alcane alkoxyperfluoré (PFA), sont disponibles en version pour utilisation avec ou sans contact avec le fluide. Tout comme les blocs de vannes multivoies, le modèle pour utilisation en contact avec le fluide est opaque et de couleur noire, en raison du carbone utilisé pour sa fabrication. Dans le cas de la version pour utilisation sans contact avec le fluide, une bande conductrice est apposée uniquement sur la surface au moyen d'un procédé spécial. Ceci permet un contrôle visuel du fluide à l'intérieur du tuyau et garantit par ailleurs une très forte limitation des particules puisque le fluide entre uniquement en contact avec le PFA ultra-pur. Les tuyaux antistatiques sont disponibles dans les tailles 1/4“ à 1 ¼“. D'autres tailles ou épaisseurs de tube sont possibles sur demande.

Exemple de configuration du GEMÜ PC50 iComLine, version conductrice

GEMÜ TubeStar conducteur, version pour utilisation en contact avec le fluide

GEMÜ TubeStar conducteur, version pour utilisation sans contact avec le fluide