Plast som ventilmateriale udgør et stadigt bredere anvendelsesspektrum inden for proces- og metodeindustrien. Pga. dets gode kemiske og mekaniske modstandsevne anvendes det oftere og oftere i forbindelse med bearbejdning af korrosive medier som f.eks. slurry. Også inden for forsyning med opløsningsmidler går tendensen mod hyppigere anvendelse af højeffektive plasttyper.
Håndteringen af korrosive og letantændelige medier som f.eks. opløsningsmidler er vanskelig, fordi disse medier skaber gode forhold for elektrostatisk opladning og dannelse af antændelige dampe. Ukontrolleret og pludselig udladning kan medføre antændelse af hele anlæg. Derfor fokuseres der ikke kun på sikring mod leveringssvigt, men også på betjeningspersonalets sikkerhed i forbindelse med drift af anlæggene.
De ledende flervejs-ventilblokke fra serien GEMÜ PC50 iComLine og slangerne GEMÜ TubeStar minimerer risikoen for denne type antændelser. I produktionsprocessen tilsættes der kulstof til fluorplast for at gøre komponenterne ledende og målrettet føre de elektrostatiske opladninger bort via disse ledende komponenter.
De nævnte flervejs-ventilblokke konciperes individuelt af GEMÜ og fremstilles ud fra kundens ønsker. De ledende ventilhuse af PTFE gør det muligt at kombinere forskellige tilslutningstyper i forskellige indvendige diametre med hinanden. Derudover kan man valgfrit integrere manuelle og pneumatiske aktuatorvarianter samt sensorer.
Flervejs-ventilblokkene GEMÜ PC50 iComLine kan i den ledende udførelse anvendes sikkert ved et driftstryk på 4,2 bar og garanterer en optimal evne til bortledning af elektrostatiske ladninger sammen med de ledende slanger GEMÜ TubeStar. Ledeevnen er her mellem 105 og 108 ohm. De nævnte slanger fås i materialerne PFA og PTFE. På forespørgsel kan varianten af PTFE også leveres som udførelse i overensstemmelse med kravene fra FDA. Slangerne, der består af perfluoralkoxy (PFA), fås både i medieberørende og ikke-medieberørende udførelse. Den medieberørende variant er pga. det tilsatte kulstof og selve flervejs-ventilblokkene uigennemsigtigt sort. Ved den ikke-medieberørende udførelse indlægges der vha. en særlig metode blot en ledende stribe på overfladen. Det gør det for det første muligt visuelt at overvåge mediet inden i slangen og sikrer for det andet i stor grad mod partikler, fordi mediet kun kommer i berøring med det ultrarene PFA. De antistatiske slanger fås i størrelserne 1/4" til 1¼". Yderligere størrelser og godstykkelser fås efter kundens ønske.

GEMÜ TubeStar med ledeevne, ikke-medieberørende udførelse

GEMÜ TubeStar med ledeevne, medieberørende udførelse

Eksempelkonfiguration GEMÜ PC50 iComLine, ledende udførelse