Grâce à cette fonctionnalité supplémentaire, les membranes utilisées dans l'industrie pharmaceutique ou le secteur des boissons et des denrées alimentaires atteignent une plus grande longévité, ce qui peut procurer une augmentation significative de la durée de vie des vannes.
Les températures élevées, les commutations fréquentes ou les cadences rapides mettent à rude épreuve les pièces d'usure telles que les membranes. En effet, ce type de conditions extrêmes les expose à de fortes contraintes thermiques et mécaniques. Le vieillissement accéléré qui en résulte peut alors provoquer une défaillance ou un endommagement prématuré(e). Un limiteur de serrage permet ici d'éviter par exemple une compression excessive de la membrane d'étanchéité assouplie sous l'effet de la température élevée, un risque possible notamment dans le cas des vannes à commande manuelle. Sur les vannes à commande pneumatique ou motorisées, le limiteur de serrage permet en revanche de ne pas exposer la membrane à la force maximale à chaque fermeture. Les films présentent également en détail les limiteurs de desserrage, qui assurent le réglage de la course d'ouverture. Ces derniers limitent le débit volumétrique de manière appropriée, ou empêchent l'ouverture complète, et réduisent ainsi les contraintes mécaniques qui s'exercent sur la membrane.
Grâce à la série de vidéos ainsi que de nouvelles formations, par exemple consacrées au montage et à la mise en service des accessoires de vanne, les formateurs à l'entretien GEMÜ traitent des questions et des situations survenant fréquemment dans la pratique et susceptibles de provoquer des problèmes pendant le fonctionnement.