Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN
12
DN 12
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
1
Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material
20
PVDF
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
0
manually operated
Diaphragm size
10
Diaphragm size 10
Mounting plate
M
With mounting plate
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
High flow rate
Integral optical position indicator
Choice of various body materials and connection types
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 617: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 12: DN 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 617 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 617: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, indicateur optique de position
DN: 12: DN 12
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 20: PVDF
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Plaque de montage: M: Avec plaque de montage
Numéro d'article: 88700652 617 12D 120540 M
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 12: DN 12
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88700652 617 12D 120540 M
The tender texts have been copied to the clipboard