Les vannes quart de tour à commande pneumatique et les vannes à actionneur linéaire sont souvent utilisées avec les indicateurs électriques de position.
Nouvelle génération
Des micro-switchs ou détecteurs de proximité sont utilisés selon le type d'appareil. Ces instruments permettent aussi bien de surveiller le respect des seuils paramétrés que de transmettre en permanence la position de la vanne, par ex. via systèmes de bus de terrain (AS-Interface, DeviceNet etc.). La nouvelle génération est dotée d'une fonction d'auto-initialisation. La programmation manuelle ou automatique des fins de course lors de l'initialisation permet aux équipements de détecter les fins de course des vannes. Ceci rend superflu le fastidieux paramétrage manuel des micro-switchs ou détecteurs de proximité, et simplifie considérablement la mise en service des installations ou la recalibration après des travaux de maintenance.
Vannes à commande motorisée
GEMÜ propose pour ses vannes électromotorisées un actionneur linéaire avec régulateur de position et de process. Pour plus de détails, contactez votre Partenaire GEMÜ.