Organes de réglage GEMÜ utilisant le principe du siège

Destinés aux tâches de régulation

Organes de réglage GEMÜ utilisant le principe du siège

Secteurs et domaines d'application

Selon leur version, les organes de réglage utilisant le principe du siège sont particulièrement bien adaptés à la régulation de fluides liquides ou gazeux ainsi que de fluides neutres ou agressifs. Ils sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles la régulation doit être la plus précise possible.

GEMÜ 312
312
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 16 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 100
  • Formes de corps: Corps multivoies
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: EAC | Oxygène
GEMÜ 314
314
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 16 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 50
  • Formes de corps: Corps multivoies
  • Types de raccordement: Raccord à visser
  • Normes de raccordement: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du boîtier: CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: EAC
GEMÜ 343
343
  • Température du fluide:-10 à 250 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC
GEMÜ 352
352
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:ATEX | EAC | Oxygène
GEMÜ 354
354
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 16 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 50
  • Formes de corps: Corps multivoies
  • Types de raccordement: Raccord à visser
  • Normes de raccordement: DIN | ISO
  • Matériaux du boîtier: CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: ATEX | EAC | Oxygène
GEMÜ 507
507
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 514
514
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 530
530
  • Température du fluide:-40 à 210 °C
  • Température ambiante:-40 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 532
532
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 533
533
  • Température du fluide:-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: 0 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 100
  • Formes de corps: Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 536
536
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 32 à 150
  • Formes de corps: Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
  • Température du fluide: -10 à 180 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 15 à 50
  • Formes de corps: Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement: Raccord à bride
  • Normes de raccordement: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE, renforcé
  • Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 539
539
  • Température du fluide:-10 à 250 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux:1/2'' (DN 15) à 4'' (DN 100)
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 543
543
  • Température du fluide:-40 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bar
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 50
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004
GEMÜ 549
549
  • Température du fluide:-40 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bar
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :maximum 6 mm/s
  • Indice de protection :IP 65, IP 61
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 550
550
  • Température du fluide:-40 à 210 °C
  • Température ambiante:-40 à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 553
553
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 20
  • Formes de corps :Corps multivoies
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
  • Conformités:FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
GEMÜ 554
554
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 80
  • Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :NBR | PFA | PTFE | PTFE, renforcé
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle | USP
GEMÜ 555
555
  • Température du fluide: -10 à 185 °C
  • Température ambiante*: -10 à 60 °C
  • Pression de service*: 0 à 10 bars
  • Diamètres nominaux*: DN 8 à 80
  • Formes de corps: Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement: Clamp | Embout
  • Normes de raccordement: ASME | DIN | EN | ISO
  • Matériaux du boîtier: 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège : PTFE
  • Conformités: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
GEMÜ 565
565
  • Température du fluide:-20 à 80 °C
  • Température ambiante:-15 à 55 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 3 à 15
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:DIN
  • Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
  • Conformités:EAC
GEMÜ 566
566
  • Température du fluide:à 90 °C
  • Température ambiante:-15 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 20
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:
  • Matériaux du corps:
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :EPDM | FKM
  • Conformités:EAC | FDA
  • Tension d'alimentation :
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :
GEMÜ R563
R563
  • Température du fluide :à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 15
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:DIN | EN | ISO
  • Matériaux du corps:PVC-U | PVDF
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PEEK
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Vitesse de positionnement :max. 3 mm/s
  • Indice de protection :IP 65

Centrifugation de sucre

Sugar centrifugation
Dans les ateliers d'Offstein de la société Südzucker AG, des centrifugeuses de la société BMA (Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG) tournent en continu. Celles-ci permettent d'extraire le sucre de la suspension cristalline. Le sucre ainsi essoré est ensuite dissou
Plus