- Température du fluide:-40 à 210 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 6 à 80
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"},{"i":13,"v":"Bride"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1240,"v":"1.4408, inox de fonderie"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), bloc usin\u00e9"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), inox forg\u00e9"},{"i":1245,"v":"1.4435, inox de fonderie"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"\u00ab\u00a0TA-Luft\u00a0\u00bb (norme pour l'air)"},{"i":3,"v":"Oxyg\u00e8ne"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"R\u00e8glement (UE) n\u00b0 10\/2011"},{"i":20,"v":"R\u00e8glement (CE) n\u00b0 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"R\u00e8glement (CE) N\u00b0 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}