GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Accessoire adapté
Indicateur de position
Sélectionner accessoire
Boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4241
Boîtier de contrôle et de commande avec électrovanne pilote intégrée GEMÜ 4242
Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour GEMÜ LSC
Détecteurs doubles inductifs pour vannes quart de tour GEMÜ LSF
Indicateur électrique de position ATEX GEMÜ 1205
Indicateur électrique de position ATEX GEMÜ 1211
Indicateur électrique de position GEMÜ 1215
Indicateur électrique de position GEMÜ 1230
Indicateur électrique de position GEMÜ 1231
Indicateur électrique de position GEMÜ 1232
Indicateur électrique de position GEMÜ 1234
Indicateur électrique de position GEMÜ 1235
Indicateur électrique de position GEMÜ 1242
Positionneurs de process
Sélectionner accessoire
Positionneur intelligent et régulateur de process intégré GEMÜ 1436
Positionneur électropneumatique intelligent GEMÜ 1434
Positionneur électropneumatique intelligent GEMÜ 1435
Autres accessoires
Sélectionner accessoire
Cadre de fixation NAMUR GEMÜ 1450
Cadre de fixation NAMUR GEMÜ 1460
Cadre de fixation NAMUR GEMÜ 1461
Capteur de déplacement pour actionneurs linéaires GEMÜ 4232
Indicateur optique de position avec capot transparent GEMÜ 1300
Indicateur optique de position avec capot transparent GEMÜ 1310
Limiteur de course GEMÜ 1110
Limiteur de course GEMÜ 1114
Limiteur de course GEMÜ 1151
Limiteur de course GEMÜ 1152
Limiteur de course GEMÜ 1161
Limiteur de course d'ouverture et de fermeture GEMÜ 1106
Limiteur de course de fermeture GEMÜ 1108
Support de montage des détecteurs de proximité GEMÜ 1210
Support de montage des détecteurs de proximité GEMÜ 1216
Volant GEMÜ 1002
Électrovanne pilote à commande électrique GEMÜ 0324