GEMÜ 0322

Électrovanne pilote à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0322 est conçue pour un montage direct ou pour un montage modulaire en batterie à l'aide d'équerres de fixation. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.

  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
  • Montage en batterie modulaire
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:PA
  • Conformités:ATEX | EAC | Sécurité fonctionnelle

Accessoire adapté

Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)

Application sur le produit

Dessalement d'eau de mer par osmose inverse (RO)

Voilà quelques années, Singapour commençait à prendre en mains l'alimentation en eau potable. La première centrale de dessalement d'eau de mer appelée „TUAS Desalination“ était planifiée et construite par Hyflux Ltd. L'installation fonctionne selon le principe de l'osmose inverse et produit quotidiennement plus de 136.000 m³ d'eau potable. Cette quantité suffit pour remplir environ 55 piscines olympiques.