Het direct aangestuurde 3/2-weg magneetventiel met voorregeling GEMÜ 0322 is ontworpen voor directe montage of een modulaire accumontage met behulp van bevestigingsclips. De behuizing is vervaardigd van kunststof. De magneetaandrijving is met kunststof ommanteld.
- Robuuste uitvoering
- Eenvoudig te vervangen aandrijfmagneet
- Optioneel geïntegreerde LED (M12-uitvoering)
- Multifunctionele toepassingsmogelijkheden door talrijke apparaatuitvoeringen
- Modulaire accumontage
- Aansluitmethode: Schroefdraad
- Aandrijfmethode: Elektromagnetisch
- Behuizingsmateriaal: PA
- Conformiteiten: ATEX; EAC; Functionele veiligheid
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 50 ° C
- Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
- Nominale breedten: DN 2
- Pilootventiel
Bijpassende toebehoren
![Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO) Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)