- Société
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Connaissances sur les vannes
- Techniques de mesurage et de régulation
- Solutions client
- Technique médicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applications
- Téléchargement
- Service
- Actualités
- Contacts
- Home
- Société
- Produits
- Applications
- Téléchargement
- Service
- Actualités
- Contacts
- Produits
- Technologie des vannes
- Vannes papillon
- CONEXO - Vannes avec RFID
- Les régulateurs de pression
- Raccords et tuyaux
- Vannes à boisseau sphérique
- Électrovannes
- Vannes électriques
- Blocs de vannes multivoies
- Vannes à membrane
- Membranes
- Vanne à siège à membrane
- Vannes de régulation
- Clapets anti-retour
- Vannes à clapet
- Vannes à usage unique
- Actionneurs de vannes
- Electrovannes pilote
- Vannes de fond et de réservoir
- Accessoires Technologie des vannes
- Les régulateurs de pression
- Vannes de maintien de pressionRégulateurs de débitRéducteurs de pression
Vannes de maintien de pression GEMÜ N086, N186 et N786
Dans les installations industrielles, les vannes de maintien de pression GEMÜ N086 et N186 assurent une contre-pression constante. Elles peuvent également être utilisées en tant que régulateurs de débit pour éviter les pics de pression en by-pass. Grâce à leur conception réduisant les zones mortes au maximum, les types N086 et N186 sont particulièrement adaptés aux applications dans l'eau ultra-pure. La gamme se complète par la vanne de maintien de pression GEMÜ N786.
Régulateurs de débit GEMÜ N085 et N185
Les installations et systèmes de tuyauteries sont protégés de la surpression et des pics de pression grâce aux régulateurs de débit de la série GEMÜ N085 et N185. Un troisième manchon permet aussi l'installation sur la ligne principale. Grâce à la conception réduisant les zones mortes au maximum et à effet favorable sur le débit du corps de vanne, la perte de charge en ligne est minimale.
Réducteurs de pression GEMÜ N082, N182 et N782
Les réducteurs de pression GEMÜ servent à réduire la pression à une valeur préréglée, qui peut être réglée confortablement grâce à une vis de réglage. La pression d'entrée est réduite à la pression de sortie souhaitée en exploitant la pression différentielle.
- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 65 à 100
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 65 à 100
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 65 à 100
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 10 à 50
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 10 à 50
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Température du fluide: -20 à 100 °C
- Température ambiante: 0 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 10 bars
- Diamètres nominaux*: DN 10 à 50
- Types de raccordement: Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Normes de raccordement: DIN | EN | ISO
- Matériau du corps: PP-B, gris | PVC-U, gris | PVDF
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1259,"v":"PP-B, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}